Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de desconexión
Desconexión de doble pin, Pin de desconexión rápida
Características del cuerpo
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Plata
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Con, Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
4.7, 6.7, 7.7, 8.5, 9.6, 4/0, 2/0, 3/0, 1/0
-
Calibre del cable (mm²)
53.5, 67.4, 85, 107, 127, 203, 253, 304, 363 – 393
-
Calibre del cable (kcmil)
106, 133, 168, 212, 250, 400, 500, 600, 777
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Cableado de conductor de potencia
1100/24, 1325/24, 1600/24, 1924/24, 275/24, 325/24, 450/24, 550/24, 650/24
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1, 5, 10, 100
-
Método de empaque
Caja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM74-AM74K