Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme
Empalme
-
Tipo de empalme
Empalme paralelo
-
Sellable
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos
Características de la configuración
-
Configuración del empalme
De individual a múltiple
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
4.519, 7.206, 9.743, 10.592, 17.931, 18.308, 28.47, 29.872, 43.5, 58.37, 74.76, 80.86, 99.47, 153.61
-
Color del producto
Gris
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento de terminal (µin)
150
-
Material de recubrimiento de terminal
Estaño
-
Material base de contacto
Cobre
-
Tipo de barril
Cerrado
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
2, 4/0, 2/0, 1/0, 3/0
-
Diámetro interno del barril (mm)
9.45, 11.89, 13.28, 14.88, 16.71, 17.78, 19.51, 21.06, 22.5, 25.17, 27.56, 29.77, 31.8, 35.56
-
Diámetro interno del barril (in)
.372, .468, .523, .586, .658, .7, .768, .829, .886, .991, 1.085, 1.172, 1.252, 1.4
-
Calibre del cable (kcmil)
250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800
-
Calibre del cable (CMA)
150500 – 190000, 375000 – 450000, 190000 – 231000, 52600 – 83700, 950000 – 1125000, 650000 – 750000, 750000 – 850000, 325000 – 375000, 119500 – 190000, 231000 – 275000, 450000 – 550000, 83700 – 119500, 275000 – 325000, 550000 – 650000
-
Longitud del producto (mm)
12.45, 14.73, 16.26, 18.03, 19.56, 21.08, 22.61, 24.38, 25.91, 28.19, 30.73, 32.77, 34.54, 38.1
-
Longitud del producto (in)
.49, .58, .64, .71, .77, .83, .89, .96, 1.02, 1.11, 1.21, 1.29, 1.36, 1.5
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
UL E13288
-
Compatible con organizaciones o normas
UL
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
25, 50
-
Método de empaque
Caja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM74-AM74L