Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores
Cable a placa, Cable a placa
-
Tipo de conector de pines para PCB
Parcialmente blindado
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de ensamble de conector PCB
Cabezal para montaje PCB
Características de la configuración
-
Condición de carga de contacto de conector
Completamente cargado
-
Número de posiciones
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18
-
Número de filas
1
-
Orientación del montaje en PCB
Ángulo recto
Características eléctricas
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB
Estaño
-
Material de recubrimiento base de contacto
Níquel
-
Acabado del material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Mate
-
Forma de contacto
Cuadrado
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µm)
.4, .8
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto (µin)
15, 31
-
Dimensión del pin cuadrado
.64 mm [ .025 in ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Estaño, Oro
-
Tipo de contacto
Pin
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
3
-
Longitud de área de conexión de contacto (mm)
7
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm)
2.9
-
Método de conexión a PCB
Orificio pasante: soldadura
-
Dimensión del pin cuadrado
.63 mm [ .025 in ]
Fijación mecánica
-
Característica del montaje en panel
Sin
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Alineación de conexión
Con
-
Retención de montaje en PCB
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Termoplástico para alta temperatura
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 125, -40 – 100
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-67 – 257, -40 – 212
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
Norma CSA LR7189, UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
100, 500, 1000, 2000, 4000
-
Método de empaque
Bolsa, Caja, Caja, Encapsulado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AM74-H3401A