Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Sellable 

  • Ensamble de cables (extremo A)  Cargador de entrada tipo 1, Cargador de entrada tipo 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 1000

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección 

Otro

  • Longitud del conjunto de cables (m) 1.5, 3

  • Longitud del conjunto de cables (ft) 4.92, 9.84

  • Configuración de ensamble de cables  Un solo extremo

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AQ6-CIC-C12

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.