Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Nuestros conectores de terminal de pin ASBP permiten lograr una transición entre conductores de aluminio y de cobre.

Nuestros conectores de terminal de pin ASBP son conectores mecánicos que se adaptan a una gama de tamaños de cable, desde cables N.º 2 AWG sólidos hasta cables concéntricos, trenzados, de clase B, de 750 kcmil. Los terminales de pines se pueden utilizar para unir conductores ACSR y AAC trenzados, sólidos, compactos, comprimidos y concéntricos.

El cuerpo del conector está fabricado en aluminio de alta conductividad, diseñado para aplicaciones de tareas pesadas en el área de los servicios públicos. Los orificios del cuerpo del conector tienen una superficie ranurada única que permite un mejor contacto eléctrico y minimiza la resistencia en la interfaz entre los conectores y los conductores. El área de entrada del cable está biselada en el interior para facilitar la inserción del cable. Los conectores de terminal de pin están estañados, lo cual los hace adecuados para la transición entre el aluminio y el cobre.

El diseño del conector de terminal de pin incorpora pernos de corte, que garantizan la aplicación del par necesario y, en consecuencia, la generación de la fuerza de contacto óptima para minimizar la resistencia de conexión. La principal herramienta requerida para instalar el conector es una llave de trinquete estándar con las piezas hexagonales correspondientes.

Barra

Características principales

  • Compatibles con terminaciones contráctiles en frío y calor
  • Capacidad de adaptarse al tamaño necesario
  • Fácil instalación sin necesidad de herramientas especiales
  • Sellador metálico que protege la transición aluminio-cobre
  • Protección estañada contra la corrosión
  • Estructura reforzada hecha de aleación de aluminio estañada de alta resistencia
  • Pernos de corte controlados por par
  • Baja resistencia de contacto que proporciona un rendimiento eléctrico superior
Barra
Barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Se pueden usar los conectores de terminal de pin de TE con los accesorios para cables Raychem de TE?

Respuesta: Sí, nuestros conectores de terminal de pin son compatibles con nuestros empalmes y kits de terminación termocontraíbles y contráctiles en frío Raychem para aplicaciones subterráneas de hasta 35 kV.

 

Pregunta: ¿Qué gama de conductores pueden alojar los conectores de terminal de pin con perno de corte? 

Respuesta: Nuestros conectores de terminal de pin pueden usarse con una amplia gama de conductores de aluminio y cobre, desde trenzados compactos N.º 2 AWG hasta trenzados concéntricos de clase B de 1000 kcmil.

 

Pregunta: ¿Se requiere una llave dinamométrica para instalar los conectores de terminal de pin?

Respuesta: Nuestros conectores de terminal de pin no requieren el uso de una llave dinamométrica; el cabezal con perno está prediseñado para cortarse al nivel de par adecuado.

 

Pregunta: ¿Qué herramientas se necesitan para instalar los conectores de terminal de pin?

Respuesta: Nuestros conectores de terminal de pin cuentan con un perno de corte. Los pernos de corte se pueden instalar con una llave de impacto o una llave de trinquete estándar.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  perno de corte

Características de la configuración

  • Inspección visual 

  • Número de pernos  2, 3

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 35

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio, Cobre

  • Material primario del producto  Aluminio, Cobre

Dimensiones

  • Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm) 17, 22

  • Rango de diámetro interno (mm) 14.5, 19, 26.5

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 2 - 4/0, 250 – 350, 500 – 750

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 33.6 – 107, 253 – 380, 127 – 177

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Para uso al aire libre, Uso en interiores

  • Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible  Conector terminal de tornillo fusible

Estándares de la industria

  • Distancia NEMA (2 orificios)  No

  • Compatible con productos aprobados  ANSI/NEMA CC1-2009

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-ASBP

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos