Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador
Relevador de señal de uso general
Características de la configuración
-
Opciones de relevador
Con aprobación RF, Conmutación de potencia
-
Características especiales de contacto
Contactos bifurcados/gemelos, Estrecho
-
Número de polos de contacto
2
-
Disposición de contactos
2 tipo C, DPDT-CO
Características eléctricas
-
Dieléctrico Inicial entre contactos abiertos (Vrms)
750
-
Corriente límite de corta duración de contacto (A)
2
-
Resistencia de bobina (Ω)
64, 90, 145, 178, 203, 250, 257, 360, 579, 810, 1029, 1440, 2880
-
Dieléctrico Inicial entre contactos adyacentes (Vrms)
750, 1000
-
Corriente continua límite de contacto (A)
2
-
Rango de onda estacionaria de voltaje (parámetro HF)
1.06 db a 100 MHz, 1.49 db a 900 MHz
-
Carga de conmutación de contacto (mín.)
.1 mA a .0001 V
-
Resistencia inicial de aislamiento (MΩ)
1000000
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VAC)
250
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC)
220
-
Corriente límite de apertura de contacto (A)
2
-
Corriente límite de cierre de contacto (A)
2
-
Corriente nominal de contacto (A)
2
-
Voltaje nominal de bobina (VDC)
3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24
-
Voltaje nominal de contacto (VAC)
250
-
Voltaje nominal de contacto (VDC)
220
-
Potencia nominal de bobina de CC (W)
0.1, 0.14, .2
-
Dieléctrico inicial entre contactos y bobina (Vrms)
1500, 1800
Características de la señal
-
Pérdida de inserción (parámetro HF)
-.03 dB a 100 MHz, -.33 dB a 900 MHz
-
Aislamiento (parámetro HF)
-18.8 dB a 900 MHz, -37 dB a 100 MHz
Características del cuerpo
-
Peso del producto
.75 g [ .026 oz ]
-
Tipo de alojamiento
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto
PdRu
-
Material de recubrimiento de contacto
Oro
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal de red
Pins de soldadura
-
Tipo de conexión de terminal de bobina
Pins de soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Dimensiones
-
Ancho de producto
5.7 mm [ 0.224 in ]
-
Altura de producto
5.8 mm [ .228 in ]
-
Longitud del producto
10 mm [ .393 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Categoría medioambiental de protección
RTV
-
Temperatura ambiente (máx.)
85 °C [ 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de rendimiento
Alta estabilidad de los contactos
-
Proceso de soldadura
Soldadura por ola
-
Tipo de corriente
CC
-
Sistema magnético de bobina
Biestable, 1 bobina, Polarizado, monoestable
Características del empaquetado
Otro
-
Clase de temperatura ambiental (°C)
70 – 85
-
Clase de potencia nominal de bobina (W)
.05 – .3
-
Clase de corriente de contacto (A)
0 – 2
-
Clase de altura (mecánica) (mm)
0 – 6
-
Clase de longitud (mecánica) (mm)
0 – 10
-
Clase de anchura (mecánica) (mm)
0 – 6
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-AX41-IM11A