Los cabezales BUCHANAN WireMate de la serie TB de montaje en superficie están diseñados para los clientes que quieren que el montaje en placa de circuito impreso (PCB) se realice totalmente en superficie. Los cabezales están disponibles con distancia entre pines de 3.5 mm y 5.0 mm, con y sin tapones de retención.
El conector y el contacto se conectan a:Placa de circuito impreso
Disponible en
Descripción General
Nuestro conector de montaje en superficie BUCHANAN WireMate serie TB es una solución conectable de dos piezas diseñada para aplicaciones de iluminación y automatización de edificios. Los tapones de acoplamiento están disponibles en configuración vertical o en ángulo recto, en tamaños de posición de 2 a 12 polos. Estos productos están diseñados para clientes que buscan cambiar a placas de circuito impreso con piezas totalmente montadas en superficie, o que buscan un producto que se pueda soldar por reflujo.
Ventajas
Los cabezales de montaje en superficie permiten una soldadura por reflujo simple y un montaje en PCB más rápido.
Las características de retención garantizan un montaje en PCB seguro.
Enchufes con entrada de cable de 90˚, 180˚ y 270˚.