![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-BuchananWireMate_470x455.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Inserción del cable sin herramientas especiales
La serie BUCHANAN WireMate de TE Connectivity son conectores Poke-in de cable a PCB que se adaptan a múltiples requisitos de diseño y son fáciles de instalar. (En la foto: la serie Poke-in [modular] aparece en la parte superior; la serie Poke-in Slim [conectores delgados y de desconexión] aparece en la parte inferior)
Características del producto
Conectores BUCHANAN WireMate
- Diseño Poke-in, sin soldadura y de rápida instalación
- Configuraciones de color para fácil identificación
- Diseño compacto para ahorrar espacio
- Disponibles en opciones de apilamiento de lado a lado
- Para un amplio rango de calibres
- Disponibles en opciones para procesos de soldadura por reflujo simples
Aplicaciones
- Iluminación LED
- Controles de acceso
- Termostatos
- Electrodomésticos pequeños
- Controles industriales
- Elevador o escalera eléctrica
- Sistemas de seguridad
Inserción del cable sin herramientas especiales. La serie BUCHANAN WireMate son conectores de desconexión, de montaje en superficie y de bajo perfil, lo que facilita la instalación y la reparación. Este versátil portafolio de conectores se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, como iluminación LED, controles de HVAC, sistemas de seguridad y controles industriales. Obtén más información sobre la serie de conectores BUCHANAN WireMate de TE Connectivity a continuación o descargando nuestro folleto del producto.
Serie Poke-in ITB de desconexión
-
Conocer productos
Los conectores de montaje invertido y a través de PCB (ITB) BUCHANAN WireMate están especialmente diseñados para su uso en módulos LED lineales y circulares que se encuentran en todo tipo de sistemas de iluminación comerciales e industriales. La parte superior del conector facilita el suministro de energía desde la parte inferior de las PCB y las matrices LED, lo que elimina los problemas de manipulación de cables en la parte superior. Los nuevos conectores ayudan a acortar el tiempo de instalación y proporcionan flexibilidad adicional para la reutilización y el reemplazo de cables con su función Poke-in y característica de desconexión de cables. Los conectores son modulares y están disponibles para hasta cinco conexiones de cable y en diferentes colores para ayudar a los electricistas a evitar errores al insertar cables.
-
Folleto del producto
Ficha técnica de los conectores ITB con diseño Poke-in BUCHANAN WireMate.
Serie Poke-in
-
Conocer productos
Ideal para aplicaciones de iluminación LED, nuestra serie de Poke-in de conectores BUCHANAN WireMate es un conector con distancia entre pines de 4.0 mm para conectividad de cable a PCB. La función Poke-in permite una inserción de cable fácil y rápida. Está disponible una versión modular en varias configuraciones de colores, lo que permite una solución flexible con una identificación y montaje sencillos.
Serie Poke-in de dos piezas
-
Conocer productos
La serie de productos de Poke-in de dos piezas BUCHANAN WireMate proporciona a los diseñadores una solución de tres direcciones para el montaje en pared de un dispositivo y mejora la experiencia general de instalación para el electricista novato. Los cables se enrutan a través de una abertura en la pared hasta el conector Buchanan WireMate de TE Connectivity montado en una placa de pared. A los cables se les quita el aislamiento y se introducen fácilmente en una clema, lo que proporciona una conexión confiable sin necesidad de herramientas.
-
Folleto del producto
Ficha técnica de la serie Poke-in de dos piezas.
Serie Poke-in Slim
-
Conocer productos
Nuestro conector BUCHANAN WireMate de la serie Poke-in Slim es delgado y compacto y está diseñado para una conectividad rápida y fácil de cable a PCB. La función de desconexión junto con el diseño para múltiples tamaños de cable permite la comodidad en la instalación y la reparación. Además, como es delgado y pequeño, se logran diseños de PCB compactos y de alta densidad.
Serie modular sin tornillos
-
Conocer productos
El conector BUCHANAN WireMate de la serie modular sin tornillos es compacto, robusto e ideal para su uso en equipos de telecomunicaciones, iluminación y sistemas de seguridad. La variedad de combinaciones para la entrada y desconexión de cables aporta flexibilidad al ingeniero de diseño. La desconexión del cable se logra sin herramientas especiales y las diferentes configuraciones de colores facilitan la identificación.
-
Curso
Toma el curso sobre los productos de nuestra serie modular sin tornillos (inglés).
Serie TB de montaje en superficie
-
Conocer productos
Nuestra serie de conectores TB de montaje en superficie de BUCHANAN WireMate es una solución de conexión de dos piezas diseñada para aplicaciones de iluminación y automatización de edificios. Los conectores macho están disponibles en configuraciones verticales o de ángulo recto en tamaños de posición de 2 a 12 polos. Estos productos están diseñados para clientes que quieren cambiar a las PCB con tecnología de montaje en superficie (SMT) en su totalidad, o que buscan un producto con capacidad de soldadura por reflujo.
Serie de incrustación vertical
-
Explorar productos
Compatible en aplicaciones conservables y no conservables con procesos de soldadura por onda de placa de circuito impreso, nuestra serie de incrustación vertical del conector BUCHANAN WireMate permite la inserción del cable conductor sólido pelado sin herramientas especiales. Diseñado para conexiones permanentes de cable a placa en aplicaciones de iluminación y automatización de edificios, el cable se mantiene firmemente en su lugar, pero se puede quitar con una herramienta de extracción, si es necesario.
Serie Micro Poke-In
-
Explorar producto
El conector BUCHANAN WireMate de la serie Micro Poke-In es un conector de placa de circuito impreso de bajo perfil diseñado específicamente para aplicaciones de iluminación LED. El conector está disponible actualmente en la versión de una posición que solo admite alambres sólidos de 24 y 26 AWG. El conector está diseñado con esquinas redondeadas para minimizar el sombreado. El conector cumple con la directiva RoHS y es una alternativa rentable para los cables de soldadura manual a las placas de circuito impreso.