Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
Instalación activada de aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT
Cubierta con recortes
-
Tipo de aislamiento/ANSI
ANSI
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 25, ≤ 35
Características del cuerpo
-
Color del producto
Gris
-
Material del aislante
Polímero, Porcelana
-
Material primario del producto
Poliolefina reticulada
Dimensiones
-
Rango de diámetros de conductor de aislador (mm)
0 - 72, 0 - 67, 0 – 20
-
Rango de diámetros de conductor de aislador (in)
0 - 2.63, 0 – 2.85, 0 – 2.95, 0 - .8
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
0 – 105
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Distribución
-
Equipo compatible
Fusible con recortes
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas
RUS
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
Mundial
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-BCAC-CUTOUT