Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Estas cubiertas están hechas de un material BCIC sin trazabilidad que es adecuado para entornos exteriores hostiles de voltaje promedio. Las cubiertas angulares de barras colectoras BCIC están divididas para facilitar la instalación y extracción. Su diseño modular y envolvente proporciona una instalación rápida y sencilla. Las secciones superpuestas juntas, producen una mayor cobertura de barras colectoras.

La cubierta angular de barras colectoras BCIC proporcionará protección contra descargas disruptivas de hasta 35 kV. Las cubiertas angulares de barras colectoras proporcionan aislamiento cuando el equipo existente no se puede desmontar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Diseño de producto modular/envolvente
  • Aislamiento de reacondicionamiento en barras colectoras angulares de 7-10 cm (3‑4 in)
  • Adecuado para uso en interiores y exteriores
  • Instalación fácil y rápida
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  De aplicación en frío

  • Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT  Tapa

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 35

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris

  • Material del aislante  Porcelana

  • Material primario del producto  Poliolefina

Dimensiones

  • Cobertura de aislamiento  1219.2 mm [ 48 in ]

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Aéreo, Subestación

  • Equipo compatible  Barra colectora en ángulo

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BCIC-ABC

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos