Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Disponibilidad de producto de cubierta aislante BT o MT | Tecnología de cubierta aislante BT o MT | Clase de voltaje de la cubierta aislante BT o MT | Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT | Maquinaria | Rango de diámetro externo de falda de aislador | Tipo de aislamiento | Rango del conductor | Tipo de aislamiento/ANSI |
---|
| E42704-000 | 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Poste de línea/pin | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| 614917-000 | 3D PDF | ANZPAC, Asia, China, EMEA | Aplicado en frío | ≤ 36 kV | Tapón de pájaro | Aislador para postes | - | - | - | - |
| A03221-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Doble PIN | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| EK0649-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Pin horizontal | - | - | - | - | Pin horizontal |
| EK0650-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Parte superior de abrazadera | - | - | - | - | Tornillo de banco con parte superior polimérica |
| CP3126-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Poste de línea/pin | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CP7898-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Doble PIN | - | Porcelana | - | - | 55-2,55-3,55-4,55-5 |
| CR4528-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Doble PIN | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CU4483-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Extremo cerrado | - | - | - | - | Polímero o porcelana |
| CU6002-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Parte superior de abrazadera | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CU6706-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Pin horizontal | - | Polimérico | - | - | Pin horizontal |
| D29063-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Poste de línea/pin | - | Porcelana | - | - | 55-2,55-3,55-4,55-5 |
| D63258-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Poste de línea/pin | - | Polimérico | - | - | Pin horizontal |
| E43398-000 | 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Conductor | - | - | - | - | - |
| A34170-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Poste de línea/pin | - | Porcelana | - | - | 55-2,55-3,55-4,55-5 |
| EK4276-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Poste de línea/pin | - | - | - | - | 55-4,55-5,57-2 |
| EK5638-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Poste de línea/pin | - | - | - | - | 56-1,55-6,55-7 |
| C60779-000 | 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Poste de línea/pin | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CM9918-005 | Ilustraci\u00F3n del producto
| ANZPAC, Asia, China, EMEA | Aplicado en frío | ≤ 36 kV | Tapón de pájaro | Aislador para postes | 91.44 – 190.5 mm | Pin | 25 – 150 mm² | Porcelana |
| CP3119-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Pin horizontal | - | Porcelana | - | - | Porcelana (horizontal) 25 – 35 kV |
| CP4638-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Pin horizontal | - | Porcelana | - | - | Porcelana (horizontal) >35 kV |
| CP8591-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Doble PIN | - | Porcelana | - | - | 55-2,55-3,55-4,55-5 |
| CR0371-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Doble PIN | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CX7667-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | Aplicado en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Aislador para postes | 165 mm | Porcelana | - | - | - |
| CX9038-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | Aplicado en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Aislador para postes | 165 mm | Porcelana | - | - | - |
| D53829-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Doble PIN | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| EL3619-000 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Doble PIN | - | - | - | - | 55-4,55-5,57-2 |
| ES3086-000 | | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Tapón de pájaro | Conductor | - | - | - | - | - |
| ES3146-000 | | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Poste de línea/pin | - | - | - | - | 55-4,55-5,57-2 |
| ES3167-000 | | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Doble PIN | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3168-000 | | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Poste de línea/pin | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3169-000 | | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Parte superior de abrazadera | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3173-000 | | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Parte superior de abrazadera | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3174-000 | | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Parte superior de abrazadera | - | - | - | - | Tornillo de banco con parte superior polimérica |
| ES3175-000 | | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Pin horizontal | - | - | - | - | Pin horizontal |
| ES3176-000 | | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Doble PIN | - | - | - | - | 55-4,55-5,57-2 |
| ES4631-000 | | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Conductor | - | - | - | - | - |
| F42213-000 | 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Conductor | - | - | - | - | - |
| GF2137-000 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Mundial | Instalación energizada aplicada en frío | ≤ 35 kV | Cubierta aislante | Poste de línea/pin | - | Porcelana | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |