Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
De aplicación en frío
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT
Tapa
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
115
Características del cuerpo
-
Color del producto
Rojo
-
Material del aislante
Polímero
-
Material primario del producto
Poliolefina
Dimensiones
-
Cobertura de aislamiento
1879.6 mm [ 74 in ]
-
Rango de diámetro externo de falda de aislador
228.6 – 304.8 mm [ 9 – 12 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia
Sistemas de transmisión
-
Equipo compatible
Muelle aislante I
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-BCIC-TFPC