Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Nuestras asas de perno de corte BLMC con palma concéntrica Consisten en un cuerpo chapado en estaño, pernos de cabezal de corte e inserciones para conductores de tamaños pequeños. Hechos de aleación especial de aluminio, estos pernos de contacto son pernos de doble cabezal de corte con cabezales hexagonales exteriores.

Los pernos están tratados con un agente altamente lubricante. Los pernos de contacto son inamovibles una vez que se cortaron sus cabezas.

El cuerpo de la asa de perno de corte está hecho de una aleación de aluminio chapada en estaño de alta resistencia. La superficie interna de los orificios conductores está ranurada.

Nuestras asas mecánicas atornilladas son adecuadas para aplicaciones en exteriores e interiores y están disponibles con de orificio de palma de tamaño de 16 mm.

barra

Características principales

  • Rango de aplicación amplio
  • Diseño compacto
  • Se puede utilizar con casi todos los tipos de conductores y materiales
  • Los pernos de cabezal de corte controlados por tuerca garantizan un buen contacto eléctrico
  • Fácil instalación con llave de enchufe estándar
  • Diseño prediseñado para un ajuste perfecto en accesorios para cables de voltaje promedio de hasta 42 kV
  • Probado según IEC 61238-1 clase A
barra
barra
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿De qué están hechas las asas de perno de corte con palma concéntrica de TE?

Respuesta: Nuestras asas de perno de corte están hechas de un cuerpo de aleación de aluminio chapado en estaño y pernos de cabezal de corte de aleación de aluminio.

 

Pregunta: ¿Para qué se utilizan las asas de perno de corte con palma concéntrica?

Respuesta: Nuestras asas de perno de corte de aluminio se utilizan para conectar conductores de aluminio o cobre a barras de aluminio y cobre.

 

Pregunta: ¿Cómo instalo las asas de perno de corte de aluminio?

Respuesta: Solo se requiere una llave estándar para apretar las asas del perno de corte que controlan el par de apriete.

 

Pregunta: ¿Cuál es la capacidad máxima de carga de corriente de las asas de perno de corte?

R: Nuestras asas de perno de corte están limitadas por la capacidad máxima de carga de corriente del conductor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Técnica de instalación  perno de corte

Características de la configuración

  • Número de pernos  1, 2, 3, 4

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 42

Características del cuerpo

  • Material conductor compatible  Auminio, Cobre

  • Tipo de conductor  De varios hilos, Macizo, Sector

  • Material primario del producto  Aluminio

Dimensiones

  • Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm) 13, 19, 22, 27

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 300 – 500, 4/0 – 500, 4 – 4/0, 500 – 600

  • Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²) 800, 500 – 630, 185 – 400, 240 – 400, 95 – 240, 150 – 240, 25 – 95, 150 – 185, 240 – 300, 150 – 300

  • Diámetro de orificio de palma  16.3

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Para uso al aire libre, Uso en interiores

  • Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible  Conector de terminal de tornillo fusible, Conector terminal de tornillo fusible

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, China, Europa, Medio Oriente y África

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLMC

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos