Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los sensores de presión absoluta de la serie IntraSense están diseñados para encajar en un hipotubo de 1 llave. El sensor viene preconectado al cableado, simplificando la conexión para el usuario final. La electrónica totalmente encapsulada permite utilizar el dispositivo sin gel o encapsulante adicional. Este sensor compara la presión in vivo con una cavidad de vacío incorporada para tomar como referencia un estándar absoluto. Proporciona una presión precisa y estable para procedimientos agudos en el rango clínicamente útil de -300 mmHg a +500 mmHg (460 mmHg a 1260 mmHg absoluto) y de 10 °C a 60 °C. La salida es estable en solución salina a 37 °C, con derivas típicas de <2 mmHg absolutos máximos por 24 horas. El dispositivo está disponible como sensor más cable o con un placa PCB opcional de 4 pines conectada al extremo proximal. 

Ventajas

  • La matriz del sensor IntraSense mide 750 μm × 220 μm × 75 μm
  • Detección de presión precisa en cualquier parte de la anatomía
  • Utiliza tecnología MEMS resistiva y uniones de cables/placas encapsuladas para facilitar la integración
  • Pantalla de luz opcional para reducir la sensibilidad a la luz
  • Diseñado para utilizarlo sin gel adicional
  • Alta repetibilidad de pieza a pieza y de IoT a IoT (Internet de las cosas)
  • TE proporciona al sensor el cable preconectado

Usos

Equipo mínimamente invasivo

  • Catéter de diagnóstico
  • Catéter terapéutico
  • Visores desechables
  • Agujas de biopsia
  • Equipo de ablación

 

Preguntas frecuentes

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cómo montamos el sensor?

R: Tenemos una nota de aplicación con algunos consejos útiles, o si lo prefieres, podemos colaborar con TE Medical para crear potencialmente una solución completa.

 

P: ¿Qué métodos de esterilización se pueden utilizar con IntraSense?

R: IntraSense se puede esterilizar con gas ETO.  Se están investigando otros métodos.

 

P: ¿Se puede volver a esterilizar y utilizar IntraSense?  

R: No, IntraSense es un producto de un solo uso.

 

P: ¿Puedo comprar el sensor y no el conjunto de cables?  

R: No, porque no podemos probar piezas hasta que el cable se haya conectado.

 

P: ¿Puedo comprar esto con un pequeño conector en el extremo proximal?

R: No tenemos un conector para IntraSense disponible en este momento.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Punto de uso médico en el interior del cuerpo  In vivo

  • Tipo de presión  Absoluto

Características eléctricas

  • Rango de voltaje de alimentación (V) 2.4

Dimensiones

  • Tamaño del sensor (mm) .75 x .22 x .08

  • Longitud de cable (cm) 60, 100, 180

  • Escala francesa  1

Condiciones de uso

  • Compatibilidad de esterilización  ETO

  • Rango de temperatura de funcionamiento  10 – 60 °C [ 50 – 140 °F ]

  • Temperatura de proceso  130 °C [ 266 °F ]

Operación/aplicación

  • Rango de presión de prueba  -400 a 4000 mmHg

  • Vida útil del producto (Hr) 24

  • Rango de presión  .61 – 1.68 bar [ 8.9 – 24.36 psi ]

  • Sensibilidad a la luz (mmHG) 10, 25

  • Sensibilidad a la presión  5.5 uV/V/mmHg, 5 uV/V/mmHg

Estándares de la industria

  • Versión de calibración  Sin calibrar

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-BLPS0079

Documentos Relacionados

Archivos CAD

Páginas de catálogo y hojas de datos