Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Resistencia de potencia de película gruesa, Montaje en chasis 100 W, 4 terminales, circuito especial de baja inductancia <40 nH

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de resistencia  Resistencia de potencia

  • Tipo de elemento  Película gruesa

Características de la configuración

  • Número de resistencias  1, 3

Características eléctricas

  • Clase de resistencia  Hasta 1 kΩ

  • Valor de resistencia (Ω) .47, 1, 150

  • Potencia nominal (W) 100

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 5, 10

Características de la terminación

  • Número de conexiones  4

  • Tipo de terminal de resistencia de montaje en chasis  Terminales de tornillo

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Brida con orificios de montaje

Dimensiones

  • Altura de producto  21 mm [ .827 in ]

  • Longitud del producto  38 mm [ 1.496 in ]

  • Ancho de producto  25.5 mm [ 1.004 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) '-55 – 125

  • Coeficiente de temperatura. (ppm/°C) ±150

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Pieza suelta – Bandeja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C339-B349C

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos