Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
'-55 – 125
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C)
±150
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento
Película gruesa
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de resistencia
Hasta 1 kΩ
-
Valor de resistencia (Ω)
1, .47
-
Potencia nominal (W)
250
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%)
10
Características de la terminación
-
Número de conexiones
4
-
Tipo de terminal de resistencia de montaje en chasis
Terminales de tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida con orificios de montaje
Dimensiones
-
Altura de producto
36 mm [ 1.417 in ]
-
Longitud del producto
67 mm [ 2.638 in ]
-
Ancho de producto
60.25 mm [ 2.372 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Pieza suelta – Bandeja
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
No conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C339-B349D