Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Resistencias de viruta de película gruesa serie RL73 con un elemento resistivo de esmalte metálico adecuado para posiciones de detección de corriente y una amplia variedad de aplicaciones, como comunicaciones, automoción y fuentes de alimentación de bajo voltaje.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Valor de resistencia (Ω) .33, .39, 82, .22, .47, .12, .56, .1, .18, .056, .15, .27, .2, .68, .82

  • Potencia nominal (W) .125, .1, .5, 1, .25, .0625

  • Clase de resistencia  Hasta 1 kΩ

  • Tolerancia de los componentes pasivos (%) 5

Características del tipo de producto

  • Tipo de resistencia  Resistencia de detección de corriente, Resistencia de baja potencia óhmica

  • Tipo de elemento  Película gruesa

  • Código de tamaño del producto  2512, 1206, 0603, 0402, 1210

Características de la configuración

  • Número de resistencias  1

Características de la terminación

  • Tipo de terminal para resistencia de montaje en superficie  Soldadura

  • Número de conexiones  2

Dimensiones

  • Altura de producto (mm) 0.32, 0.45, 0.6, .55

  • Altura de producto (in) 0.022, 0.018, 0.024, .013

  • Longitud del producto (mm) 1.6, 3.1, 6.35, 1

  • Longitud del producto (in) .25, .122, .039, 0.063

  • Ancho de producto (mm) 3.1, 2.6, 1.55, .8, .5

  • Ancho de producto (in) .122, .102, 0.02, .031, 0.061

Condiciones de uso

  • Coeficiente de temperatura. (ppm/°C) ±400, ±300, ±200

Características del empaquetado

  • Método de empaque  En cinta portadora y carrete

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  No conforme, Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C339-R529B

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos