Pequeñas y de alta confiabilidad
Contamos con una amplia variedad de resistencias de montaje en superficie, también conocidas como dispositivos de montaje en superficie (SMD), entre ellas, las resistencias para aplicaciones de impulsos, de sobretensión y de voltaje. Nuestras resistencias de película gruesa, estándar y de montaje en superficie tienen clasificaciones de potencia de 6 W y resistencias moldeadas a 7 W. Nuestra gama de pequeñas resistencias de potencia SMD ahorran espacio respecto a los productos tradicionales con guías e incluyen resistencias de película delgada SMD con tecnología de películas de NiCR y TaN.
Búsqueda por tipo y elemento
Resistencias de montaje en superficie
- Resistencias de película delgada de precisión con montaje en superficie
- Resistencias de película gruesa con montaje en superficie y de uso general
- Resistencia de película gruesa y de potencia con montaje en superficie
- Resistencias bobinadas de potencia con montaje en superficie
- Kits de resistencias de precisión para resistencias de montaje en superficie
- Resistencias de película gruesa de detección de corriente con montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza rectangular de cerámica con bordes conductores plateados en ambos extremos. Una resistencia SMD ahorra espacio en las PCB y lleva impreso el código del valor de la resistencia, si existe espacio disponible. La pasta de soldadura se imprime en las almohadillas de montaje de una PCB y las resistencias se colocan automáticamente en estas almohadillas mediante el equipo de Pick-and-Place. Luego, toda la placa se pasa por un horno de reflujo que funde la soldadura en su lugar y crea los contactos.
Una resistencia de montaje en superficie es tan funcional como las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor capacidad e inductancia parásita. Las resistencias de montaje en superficie pueden ser de película gruesa, que son las que más se utilizan; de película delgada, que son precisas y estables; de placa metálica, para detección de corriente; o bobinadas, que son de construcción moldeada en lugar de un chip plano.
Las resistencias de montaje en superficie se utilizan en grandes cantidades y de preferencia en equipos electrónicos porque son pequeñas y muy confiables; por lo general, en equipos de telecomunicaciones, automotrices y médicos, así como en dispositivos personales, pantallas e instrumentos de investigación de tecnología avanzada.
Aplicaciones selectas
Resistencias de montaje en superficie
Resistencias de potencia moldeadas SMD
Serie de tipo SMQ
TE Connectivity lanza la versión de nuestra resistencia de potencia de montaje en superficie de la serie SM con calificación AEC-Q200 e incombustibilidad de grado UL94V0. Está disponible en 3 potencias de hasta 3 vatios y se suministra en cinta portadora y carrete para un proceso de inserción automática
Serie SMQ
Ventajas principales
- Disponible en cinta
- Rango de valores muy amplio
- Ideal para circuitos de alimentación
- Disponible en 3 potencias de hasta 3 vatios
- Recubrimiento ignífugo UL94V0
- Calificación AEC-Q200
Serie SMQ
Aplicaciones
- Automotriz
- Servoaccionamientos
- Automatización industrial
- Sistemas de almacenamiento de energía de baterías
- Unidades de distribución de energía
Resistencia de precisión de película metálica MELF serie SMA-Q
Ventajas principales
- Cumple con las especificaciones AEC-Q200, lo que brinda confiabilidad en aplicaciones automotrices
- De excelente estabilidad total
- Terminación de Sn en la capa de barrera de Ni
- Tolerancia mínima hasta ± 0.1 %• Coeficiente de temperatura de resistencia (TCR) muy bajo de hasta ±5 ppm/°C
- Alta potencia nominal de hasta 1 vatio
- Estructura habilitada para SMD
- Sin plomo y conforme con RoHS
- El nivel 1 de MSL garantiza una alta resistencia a la humedad
- Tecnología de película delgada
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre las resistencias de montaje en superficie
P: ¿Qué son las resistencias SMD?
R: SMD significa dispositivo de montaje en superficie. Un SMD es cualquier componente electrónico que se utiliza con la tecnología de montaje en superficie (SMT). Los SMT se desarrollaron para satisfacer la demanda continua de los fabricantes de placas de circuito impreso (PCB) que necesitan utilizar componentes más pequeños que sean más rápidos, más eficientes y más económicos. Los SMD son más pequeños que las resistencias de orificio pasante y, en lugar de tener hilos conductores que atraviesen la PCB, tienen terminaciones que se sueldan a almohadillas en la superficie de la PCB. Esto elimina la necesidad de perforar la PCB y hace posible aprovechar sus dos lados.
P: ¿Cómo se fabrican los SMD?
R: Para fabricar los SMD, se colocan bases de electrodos de conexión de extremo sobre un sustrato de alúmina o cerámica. Luego, la resistencia se calienta para garantizar que los electrodos se mantengan en su lugar. A continuación, se imprime o deposita una película de material resistivo y se vuelve a calentar la resistencia. Después, la resistencia se cubre con un revestimiento protector en capas sucesivas que se secan entre una aplicación y otra. Estas capas evitan daños mecánicos y la entrada de humedad y otros contaminantes. Al final, se coloca una marca en la superficie de la resistencia si hay espacio suficiente. Las resistencias se envasan en forma de rollo de blíster para usarse en máquinas Pick-and-Place o se pueden suministrar como componentes sueltos.
Más preguntas frecuentes sobre las resistencias de montaje en superficie