Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de resistencia
Resistencia de potencia
-
Tipo de elemento
Alambre enrollado
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V)
300, 500
-
Valor de resistencia (Ω)
.051, .1, .11, .12, .13, .15, .16, .18, .2, .22, .24, .27, .3, .33, .36, .39, .43, .47, .51, .56, .62, .68, .75, .82, .91, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91, 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360, 390, 430, 470, 510, 560, 620, 680, 750, 820, 910, 1K
-
Potencia nominal (W)
2, 3, 5, 7
-
Clase de resistencia
Hasta 1 kΩ
-
Tolerancia de los componentes pasivos (%)
1, 5
Características de la terminación
-
Tipo de terminal para resistencia de montaje en superficie
Soldadura
-
Número de conexiones
2
Dimensiones
-
Altura de producto (mm)
3.55, 5, 6.8, 9.6
-
Altura de producto (in)
.14, .197, .268, 0.378
-
Longitud del producto (mm)
6.7, 10.5, 13.5, 23
-
Longitud del producto (in)
.264, .413, .531, .906
-
Ancho de producto (mm)
4, 5.5, 7.3, 9.5
-
Ancho de producto (in)
.157, .217, .287, .374
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-55 – 200
-
Coeficiente de temperatura. (ppm/°C)
±200
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Clasificación ESD HBM
2
-
Nivel de sensibilidad a la humedad
1
Características del empaquetado
-
Método de empaque
En cinta portadora y carrete
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C339-SM1A