Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de elemento | Potencia nominal | Clase de resistencia | Valor de resistencia | Tolerancia de los componentes pasivos | Tipo de conductor | Material base de área de conexión | Dimensiones de los componentes pasivos |
---|
| 2176133-7 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 10 W | Hasta 1 kΩ | 910 Ω | 1 % | Terminales radiales FASTON | Acero | 48 x 10 x 21 mm |
| 2176133-2 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 10 W | Hasta 1 kΩ | 30 Ω | 1 % | Terminales radiales FASTON | Acero | 48 x 10 x 21 mm |
| 2176133-5 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 10 W | Hasta 1 kΩ | 240 Ω | 1 % | Terminales radiales FASTON | Acero | 48 x 10 x 21 mm |
| 1623780-2 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 30 W | Hasta 1 kΩ | 7.5 Ω | 5 % | Con terminales radiales | Acero | 75 x 19 x 19 mm |
| 2176133-3 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 10 W | Hasta 1 kΩ | 68 Ω | 1 % | Terminales radiales FASTON | Acero | 48 x 10 x 21 mm |
| 2176133-4 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 10 W | Hasta 1 kΩ | 120 Ω | 1 % | Terminales radiales FASTON | Acero | 48 x 10 x 21 mm |
| 2176133-6 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 10 W | Hasta 1 kΩ | 430 Ω | 1 % | Terminales radiales FASTON | Acero | 48 x 10 x 21 mm |
| 2176133-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 10 W | Hasta 1 kΩ | 20 Ω | 1 % | Terminales radiales FASTON | Acero | 48 x 10 x 21 mm |
| 5-1623795-0 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 7 W | Hasta 1 kΩ | 10 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 35 x 10 x 9 mm |
| 1879068-8 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 40 W | Hasta 1 kΩ | 4.7 Ω | 5 % | Terminales radiales FASTON | - | 10.5 x 8 x 18 mm |
| 2176125-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 20 W | Hasta 1 kΩ | 1.5 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 60 x 14 x 13.5 mm |
| 4-1623795-0 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 5 W | Hasta 1 kΩ | .01 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 22 x 10 x 9 mm |
| 1623799-7 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 20 W | Hasta 1 kΩ | 6.8 Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 60 x 15 x 13 mm |
| 1623808-3 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 7 W | Hasta 1 kΩ | 3.3 Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 36 x 10 x 25 mm |
| 1623802-7 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 15 W | 1kΩ – 1MΩ | 120K Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 48 x 12.5 x 12 mm |
| 1623799-2 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 20 W | Hasta 1 kΩ | 15 Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 60 x 15 x 13 mm |
| 1623795-9 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 3.3 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 48 x 10 x 9 mm |
| 1623802-6 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 15 W | 1kΩ – 1MΩ | 120K Ω | 1 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 48 x 12.5 x 12 mm |
| 2-1623807-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 5 W | Hasta 1 kΩ | .47 Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 28 x 10 x 10 mm |
| 1-1623807-4 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Película de óxido metálico | 5 W | 1kΩ – 1MΩ | 1K Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 28 x 10 x 10 mm |
| 1-1879068-0 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 40 W | Hasta 1 kΩ | 15 Ω | 5 % | Terminales radiales FASTON | - | 10.5 x 8 x 18 mm |
| 1-1623793-4 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 5 W | Hasta 1 kΩ | 680 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 22 x 10 x 9 mm |
| 1-1623793-5 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 5 W | Hasta 1 kΩ | 220 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 22 x 10 x 9 mm |
| 1-1623795-7 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 7.5 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 48 x 10 x 9 mm |
| 1-1623795-9 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | .1 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 48 x 10 x 9 mm |
| 1-1623797-4 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 470 Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 48 x 10 x 10 mm |
| 1-1879009-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Alambre enrollado | 30 W | Hasta 1 kΩ | 33 Ω | 5 % | Terminales radiales FASTON | - | 39.5 x 19 mm |
| 1-1623793-2 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 5 W | 1kΩ – 1MΩ | 47K Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 22 x 10 x 9 mm |
| 1-1623793-6 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 5 W | 1kΩ – 1MΩ | 33K Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 22 x 10 x 9 mm |
| 1-1623793-8 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 5 W | Hasta 1 kΩ | 330 Ω | 10 % | Con terminales axiales | Cobre | 22 x 10 x 9 mm |
| 1-1623795-0 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 3.9 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 48 x 10 x 9 mm |
| 1-1623795-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 470 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 48 x 10 x 9 mm |
| 1-1623795-2 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 47 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 48 x 10 x 9 mm |
| 1-1623795-3 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 4.7 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 48 x 10 x 9 mm |
| 1-1623795-4 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 5.6 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 48 x 10 x 9 mm |
| 1-1623795-5 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 68 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 48 x 10 x 9 mm |
| 1-1623795-6 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 6.8 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 48 x 10 x 9 mm |
| 1-1623795-8 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 8.2 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 48 x 10 x 9 mm |
| 1-1623797-5 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 68 Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 48 x 10 x 10 mm |
| 1-1623807-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 5 W | Hasta 1 kΩ | 22 Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 28 x 10 x 10 mm |
| 1-1623807-7 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 5 W | Hasta 1 kΩ | 220 Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 28 x 10 x 10 mm |
| 1-1623807-9 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 5 W | Hasta 1 kΩ | 22 Ω | 10 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 28 x 10 x 10 mm |
| 1-1623793-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 5 W | Hasta 1 kΩ | 470 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 22 x 10 x 9 mm |
| 1-1623793-3 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 5 W | 1kΩ – 1MΩ | 4.7K Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 22 x 10 x 9 mm |
| 1-1623793-7 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 5 W | Hasta 1 kΩ | 270 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 22 x 10 x 9 mm |
| 1-1623793-9 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 5 W | Hasta 1 kΩ | 3.9 Ω | 5 % | Con terminales axiales | Cobre | 22 x 10 x 9 mm |
| 1-1623797-1 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 100 Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 48 x 10 x 10 mm |
| 1-1623797-3 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 10 W | Hasta 1 kΩ | 12 Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 48 x 10 x 10 mm |
| 1-1623807-8 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado, Óxido metálico | 5 W | 1kΩ – 1MΩ | 6.8K Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 28 x 10 x 10 mm |
| 1-1623808-3 | Ilustraci\u00F3n del producto
| Alambre enrollado | 7 W | Hasta 1 kΩ | 33 Ω | 5 % | Conectable con terminales radiales | Acero | 36 x 10 x 25 mm |