![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/through-hole-resistors-470x445.png/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Diseñadas para reducir el flujo de corriente eléctrica
Ofrecemos una amplia variedad de resistencias de orificio pasante que cubren la mayoría de las tecnologías y estilos de montaje, incluida una variedad de productos enchufables que alcanzan los 40 W. Nuestros productos tienen una potencia nominal de 3 W o más, por lo que proporcionan potencia conservando un tamaño pequeño. Explore nuestra cartera de resistencias, que incluye resistencias Citec, Holsworthy, Neohm y CGS.
Busque por tipo y elemento
Resistencias de orificio pasante
- Resistencias de orificio pasante de precisión de película delgada
- Resistencias de orificio pasante de potencia bobinadas
- Resistencias de orificio pasante de potencia de película metálica
- Resistencias de orificio pasante de potencia de película de óxido de metal
- Resistencias de orificio pasante de potencia en lámina
- Resistencias de orificio pasante de película gruesa de alto valor y voltaje
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene hilos largos y flexibles que se pueden pegar en una placa de pruebas o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso (PCB). La resistencia de orificio pasante también es conocida como resistencia con plomo y se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito.
Una resistencia de orificio pasante viene en tres variaciones, que comprenden la axial, que tiene hilos en cada extremo; la radial, que tiene hilos apuntando hacia abajo; y la conectable, que posee terminales conectados a la PCB. La resistencia axial de película de carbono es la resistencia de orificio pasante más común.
Si bien algunas resistencias de orificio pasante resultan más útiles para un tablero de pruebas, la creación de prototipos u otras aplicaciones en las que no se suelda, muchas resistencias de orificio pasante se insertan automáticamente en las PCB. Los componentes se suministran en una cinta bandolera, mientras el equipo corta y forma los hilos antes de insertarlos. Luego, toda la placa se envía a través de una máquina de soldadura por onda para soldar los hilos en su lugar.
Aplicaciones selectas
Resistencias de orificio pasante
Las resistencias cerámicas a granel no inductivas con plomo axial de la serie HPCR proporcionan un buen rendimiento en entornos en los que se deben manejar impulsos de picos de potencia o de alta energía en pequeña escala. La ventaja de construir a granel es que se producen resistencias inherentemente no inductivas. Además, gracias a que la energía y la potencia se distribuyen uniformemente a través de toda la pieza cerámica de la resistencia, ninguna película o hilo puede fallar. Las resistencias cerámicas se presentan como una alternativa a las resistencias de carbono que son difíciles de conseguir, y se pueden usar como reemplazos directos para las que son de 2 vatios".