Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Carcasa posterior de instalación en fábrica  No

  • Ubicación de los pines codificados y polarizados  B, A, D

  • Número de posiciones  12, 5, 4, 3, 8, 2

  • Número de posiciones de potencia  0

  • Número de posiciones de señal  5, 4, 12, 3, 2, 8

  • Contactos precargados 

Características del tipo de producto

  • Requisito de ensamble  Ensamblado en fábrica

  • Tipo de ensamble  Conector eléctrico

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de carcasa para conector circular  Carcasa metálica

  • Precableado 

  • Sistema de conectores  Cable a panel

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Receptáculo, Conector macho

  • Tipo de carcasa  Metal

Características del cuerpo

  • Material de junta tórica  Silicona

  • Tipo de protección ambiental  Sellado de elastómero, Sellado

  • Color del producto  Negro

  • Material de sello periférico  Silicona

  • Protección contra el medio ambiente  IP67

  • Material de recubrimiento de carcasa  Níquel

  • Material base de la carcasa  Aleación de cobre

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Poliamida 66 con 25 % de fibra de vidrio (GF25)

  • Con sello hermético 

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 30

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 60, 30, 250

Fijación mecánica

  • Tipo de retención de la conexión  Acoplamiento roscado

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Tuerca

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Código de polarización  B, A, D

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

Otro

  • De mantenimiento en sitio  No

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme con exenciones

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94HB

Dimensiones

  • Grosor de panel (recomendado) (mm) 2.5 – 4.5, 2.5, 4.5

  • Grosor de panel (recomendado) (in) .098, 0.098 – .117, 0.177

  • Longitud del Pigtail (mm) 500, 200

  • Longitud del Pigtail (in) 19.68, 7.87

  • Calibre del cable (AWG) 24, 22, 26

Condiciones de uso

  • Nivel de sellado contra el agua IP  IP67

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 2, 1.5, 4

  • Género inverso 

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Pin, Enchufe

Características de la carcasa

  • Tamaño de carcasa de conector circular  18

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C73765-M1F

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos