Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tubo termocontráctil imprimible
Continuo
-
Grado de tubo termocontráctil imprimible
Alta temperatura
Características del cuerpo
-
Rango de contracción
2:1, 3:1
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Blanco, Naranja, Negro, Rojo, Verde
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.094, .125, .189, .25, .375, .5, .75, .94, 1, 1.5
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
.8, 1.57, 2.36, 2.4, 3.18, 4.75, 4.8, 6.35, 9.5, 12.7, 19
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.031, .062, .093, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm)
19 – 30.48, 6.9 – 10.6, 12.7 – 20.32, 3.4 – 6, .81 – 1.9, 5.3 – 8.1, 2.54 – 4.06, 1.75 – 2.66, 9.9 – 15.3
-
Rango compatible de diámetros de cable (in)
.75 – 1.2, .1 – .16, .209 – .319, .272 – .417, .39 – .602, .5 – .8, .069 – .105, .032 – .075, .032 – .076, .134 – .236
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 225 °C [ -67 – 437 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Tecnología de impresión
Transferencia térmica
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C7679-H85999