Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Paredes delgadas, cero halógenos, bajo humo/toxicidad, tubo termocontraíble de poliolefina reticulado por radiación cuando se necesitan características limitadas de riesgo de incendio.

Características principales

  • Cero halógenos, bajos humos tóxicos y bajo humo
  • Autoextinguible; no propaga la llama
  • Excelente resistencia a la quema: LOI típica 39 %
  • Resistente a los principales líquidos generados en actividades ferroviarias e industriales (según lo definido por la especificación RW-2072 de TE).
  • Diámetros de manguito aislante de 2,4 mm a 38,1 mm (3/32 a 1-1/2 pulgadas)
  • Perfil más abierto para facilitar su uso.
  • Proporción de contracción 2:1
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tubo termocontráctil imprimible  Continuo

  • Grado de tubo termocontráctil imprimible  Riesgo de incendio bajo

Características del cuerpo

  • Rango de contracción  2:1

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Blanco, Negro, Rojo, Verde

Dimensiones

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 19.1, 25.4, 38.1

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .094, .125, .126, .187, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 1.19, 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.75, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 12.7, 19

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .047, .063, .094, .125, .189, .25, .374, .375, .5, .75

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 2.4 – 3.84, 19 – 30.48, 4.75 – 7.6, 1.57 – 2.54, 9.5 – 15.28, 6.4 – 10.1, 12.7 – 20.32, 2.36 – 3.8, 3.2 – 5.12, 1.2 – 1.9

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .75 – 1.2, .125 – .201, .05 – .079, .046 – .105, .05 – .075, .5 – .8, .375 – .6, .094 – .151, .187 – .299, .069 – .105, .062 – .1, .25 – .4

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Características de la impresora/etiqueta

  • Tecnología de impresión  Transferencia térmica

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C7679-H99

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.