Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tubo termocontráctil imprimible
Continuo
-
Grado de tubo termocontráctil imprimible
Para uso comercial
Características del cuerpo
-
Rango de contracción
2:1, 3:1
-
Color del producto
Amarillo, Azul, Blanco, Negro, Rojo, Verde
Dimensiones
-
Diámetro interno expandido (mín.) (mm)
3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1
-
Diámetro interno expandido (mín.) (in)
.125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5
-
Diámetro interno contraído (máx.) (mm)
1.07, 1.6, 2.1, 3.2, 4.2, 6.35, 8.46, 19
-
Diámetro interno contraído (máx.) (in)
.042, .062, .083, .125, .166, .25, .333, .75
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm)
2.3 – 5.5, 9.3 – 21.6, 3.5 – 8.1, 4.6 – 10.8, 1.2 – 2.7, 20.9 – 33, 7 – 16.2, 1.7 – 4.1
-
Rango compatible de diámetros de cable (in)
.366 – .85, .091 – .215, .275 – .64, .137 – .32, .825 – 1.3, .069 – .16, .183 – .425, .042 – .105
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Características de la impresora/etiqueta
-
Tecnología de impresión
Transferencia térmica
Características del empaquetado
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C7679-R819