Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

material duradero, retardante de fuego manguitos aislantes para marcador de hechos poliolefina termocontraíble reticulada por radiación con una relación de contracción de 3:1.

Características principales

  • Autoextinguibles, no propagan la llama.
  • Resistentes a los fluidos militares y aeroespaciales más importantes (según RW-2511).
  • Rendimiento de grado militar.
  • Se pueden marcar con láser para un rendimiento superior.
  • Permiten la identificación de cables antes de la conexión.
  • Diámetros de manguito aislante de 2,4 mm a 19,0 mm (de 3/32 a 3/4 in).
  • TMS-CT con proporción de contracción de 3:1.
  • Perfil más abierto para facilitar su uso.
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tubo termocontráctil imprimible  Continuo

  • Grado de tubo termocontráctil imprimible  Grado militar, Para uso comercial

Características del cuerpo

  • Rango de contracción  2:1, 3:1

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Blanco, Naranja, Negro, Rojo, Rosado, Transparente, Verde

Dimensiones

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1, 50.8

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .093, .094, .125, .187, .189, .25, .374, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) .7, .8, 1.07, 1.6, 2.1, 2.4, 3.2, 4.2, 4.75, 6.35, 6.4, 8.4, 8.46, 9.5, 12.7, 19, 25.4

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .031, .042, .062, .083, .094, .125, .126, .166, .189, .25, .333, .374, .5, .75, 1

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 2.3 – 5.5, 9.2 – 21.5, 3.5 – 5.1, 9.3 – 21.6, 2.6 – 3.7, 3.5 – 8.1, .8 – 1.9, 13.3 – 21, 6.9 – 10.6, 4.6 – 10.8, 1.2 – 2.7, 20.9 – 33, 7 – 16.2, 21 – 33.8, 1.7 – 4.1, 27.9 – 44.9, 10 – 14

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .394 – .551, .524 – .827, .366 – .85, 1.1 – 1.75, .091 – .215, .102 – .146, .827 – 1.331, .275 – .64, .272 – .417, .138 – .201, .137 – .32, .032 – .075, .825 – 1.3, .069 – .16, .183 – .425, .042 – .105

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 150, -55 – 135

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) '-67 – 302, -67 – 275

Características de la impresora/etiqueta

  • Tecnología de impresión  Transferencia térmica

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C7679-T548

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos