Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Formulado para dar propiedades halógenas cero con el beneficio adicional de la resistencia a los fluidos, ZHD-CT está diseñado para cerrar la brecha donde se requiere un tubo de alto rendimiento sin comprometer la seguridad o la capacidad.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de tubo termocontráctil imprimible  Continuo

  • Grado de tubo termocontráctil imprimible  Hidrófugo y bajo riesgo de incendio

Características del cuerpo

  • Rango de contracción  2:1

  • Color del producto  Amarillo, Blanco

Dimensiones

  • Diámetro interno expandido (mín.) (mm) 2.4, 3.2, 4.8, 6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • Diámetro interno expandido (mín.) (in) .094, .125, .126, .189, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Diámetro interno contraído (máx.) (mm) 1.2, 1.6, 2.4, 3.2, 4.75, 6.4, 9.5, 12.7, 19

  • Diámetro interno contraído (máx.) (in) .047, .062, .063, .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75

  • Rango compatible de diámetros de cable (mm) 1.7 – 2.6, 14.29 – 21.59, 2.5 – 4., 3.8 – 5.4, 5.5 – 8.1, 20.95 – 33.02, 10.1 – 16.2, 6.9 – 10.7, 1.2 – 1.9

  • Rango compatible de diámetros de cable (in) .22 – .32, .1 – .16, .4 – .64, .05 – .075, .15 – .215, .069 – .105, .563 – .85, .825 – 1.3, .26 – .449

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -55 – 175, -55 – 135

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -67 – 347, -67 – 275

Características de la impresora/etiqueta

  • Tecnología de impresión  Transferencia térmica

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C7679-Z614

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.