Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Los conectores CoolSplice combinan elegantemente la fiabilidad con la facilidad de terminación. No se requieren herramientas especiales; un par común de alicates se utiliza para pulsar los cables aislados en un contacto de remache de desplazamiento de aislamiento. Adecuados para empalmar cables sólidos y trenzados de 22 AWG a 12 AWG (0,34 mm2 a 4,0 mm2), los conectores CoolSplice permiten una conexión fiable probada en la industria. Los cables se terminan de forma independiente para facilitar su uso y esta característica permite la preterminación de fábrica de un cable y la terminación de campo del segundo durante la instalación.

Todos los conectores CoolSplice ofrecen una versión sellada llena de gel del producto estándar que extiende el uso de CoolSplice a aplicaciones de entornos hostiles que requieren protección contra la entrada de los elementos. Un diseño cuidadoso incluye un material de cuerpo transparente para la inspección visual de la terminación y para distinguir entre nuestro producto estándar y sellado.

 

Descargue el folleto del producto correspondiente y conéctese con nosotros para obtener más información y muestras.

Aplicaciones

  • Iluminación de carreteras, calles y áreas
  • Señalización e iluminación de fachadas de edificios
  • Dispositivo de iluminación interior
  • Reparaciones de campo de arnés de cableado
  • Conexiones de altavoces de audio
  • Iluminación en muebles
  • Iluminación de refrigeración comercial
  • Iluminación de vitrinas para exhibición
  • Iluminación de puentes y túneles
  • Sistemas de seguridad y alarma
  • Domótica (automatización del hogar)
  • Amplia gama de otras aplicaciones

Ventajas principales

  • Fácil instalación de fábrica o de campo mediante la terminación independiente del botón para el lado izquierdo y derecho del conector
  • Ahorra tiempo de instalación y elimina la necesidad de prepelar cables con la tecnología de desplazamiento de aislamiento (IDC)
  • Ahorra tiempo de instalación gracias a una simple terminación de botón con herramientas estándar
  • Habilite una solución impermeable sustancial con un empalme con clasificación IPX5, IPX7 e IPX8 (2 horas, 1 m bajo el agua)
  • Terminales de 22 AWG a 12 AWG (0,34 mm2 a 4,0 mm2) de cable sólido y trenzado
  1. Conectores CoolSplice (en inglés)

Los conectores CoolSplice de TE Connectivity son empalmes en línea con clasificación IPx8 adecuados para aplicaciones en exteriores. La terminación del cable se realiza de forma independiente insertando un cable en el extremo del conector y presionando el botón codificado por colores hacia abajo con un par de alicates estándar. El conector se puede apilar uno al lado del otro, lo que permite tener configuraciones de múltiples posiciones.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empalme  Empalme a compresión

  • Sellable  No, Sí

  • Compatible con el tipo de cable conductor  De varios hilos, Macizo

  • Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables  Soporte de aislamiento

Características de la configuración

  • Capacidad de empalme  2, 4

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 400

  • Voltaje de funcionamiento (V) 600

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 600

  • Corriente nominal (A) 5, 15, 20

Características del cuerpo

  • Color de botón  Amarillo, Azul, Rojo, Verde

  • Características del empalme  Alimentación de extremo

  • Color del producto  Transparente

Características del contacto

  • Material base de contacto  Bronce fosfórico

Fijación mecánica

  • Soporte para el aislamiento de cables  Con

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 18, 22 – 20, 16 – 18, 12 – 14, 14 – 16

  • Calibre del cable (mm²) .75, .75 – .82, 2.5 – 1.5, 4 – 2.5, .34 – .52, 1.5 – .75

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.85, 3.5, 4, 4.5, 1.75 – 2.85

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .112, .138, .157, .177, .069 – .112

  • Diámetro interno del barril  4.5 mm [ .175 in ]

  • Longitud del producto (mm) 36.4, 48

  • Longitud del producto (in) 1.433, 1.89

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Con aislamiento total

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Cobre

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0, UL 94V-2

  • Compatible con productos aprobados  IEC 60988-2-3, UL 1977, UL 2459, UL 486C

  • Compatible con organizaciones o normas  IEC, UL

  • Empalme aprobado por el gobierno  No

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C779-Q402

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos