Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme
Empalme
-
Tipo de empalme
Empalme paralelo
-
Sellable
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor
De varios hilos, Macizo
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g)
.567, 2.033, 2.957, 3.685, 8.714, 14.452, 15.897, 21.422, 26.098
Características del contacto
-
Grosor de recubrimiento de terminal (µin)
30
-
Material de recubrimiento de terminal
Estaño
-
Material base de contacto
Cobre
-
Tipo de barril
Abierto
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
.224
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
5.69 mm [ .224 in ]
-
Grosor del material del terminal (mm)
1.02, 1.23, 1.38, 1.46, 1.85, 2.6, 2.74, 3.26, 3.42, 3.81
-
Grosor del material del terminal (in)
.04, .049, .055, .058, .073, .103, .108, .129, .135, .15
-
Longitud del producto (in)
.375, .445, .46, .765
-
Longitud del producto (mm)
9.53, 11.3, 11.68, 19.43
-
Longitud del producto (in)
.375, .445, .46, .765
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre
Aluminio
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
50, 100, 500, 1000
-
Método de empaque
Caja
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C7901-AL8206