Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio de empalme  Empalme

  • Tipo de empalme  Empalme a compresión

  • Sellable  No

  • Compatible con el tipo de cable conductor  De varios hilos, Macizo

Características de la configuración

  • Compatible con el tipo de alambre y de cable  Alambre conductor

Características del cuerpo

  • Peso del producto (g) 4.904, 9.757, 9.9, 10, 24.099, 45.27, 70.005, 105

Características del contacto

  • Grosor de recubrimiento de terminal (µin) 30, 100, 300

  • Material de recubrimiento de terminal  Estaño

  • Material base de contacto  Cobre

  • Tipo de barril  Abierto

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 2, 4, 6, 8, 3/0, 12 – 10, 2/0, 14 – 12, 1/0

  • Calibre del cable (mm²) 3, 5, 8, 14, 21, 35, 50, 70, 85

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .207, .262

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 5.82, 6.68

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .207, .262

  • Calibre del cable (CMA) 119500 – 150500, 5180 – 13100, 150500 – 190000, 33100 – 52600, 3260 – 8230, 52600 – 83700, 13100 – 20800, 83700 – 119500, 20800 – 33100

  • Grosor del material del terminal (mm) 1.23, 1.51, 1.58, 1.68, 1.85, 2.15, 2.44, 2.97

  • Grosor del material del terminal (in) .049, .06, .062, .065, .073, .085, .096, .117

  • Longitud del producto (in) 1.985

  • Longitud del producto  50.42 mm [ 1.985 in ]

Condiciones de uso

  • Opción de aislamiento  Sin aislamiento

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]

Operación/aplicación

  • Compatible con el material base del alambre  Aluminio, Cobre

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  50, 100, 500, 40000

  • Método de empaque  Caja

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C7901-AL82066

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.