Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de entrada
FASTON de .250″
-
Tipo de conexión de salida
FASTON de .250″
Características de la configuración
-
Configuración de cables
WYE (4 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
3, 5.5
-
Corriente nominal (A)
3, 6, 10, 20
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
440
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Chasis
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 40
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-AY61