Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Opciones de alargadores  Ninguno

  • Opciones de fusible  Ninguno

Características del tipo de producto

  • Opción de bobina de choque a tierra  No

  • Tipo de filtro  Módulo de entrada de alimentación

  • Tipo de Interruptor de filtro  De doble polo y un solo tiro (DPST)

  • Tipo de conexión de salida  FASTON de .250″

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Tipo de conector del filtro  IEC 320/C-14

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Ajuste a presión, Brida

Características eléctricas

  • Selección de voltaje de entrada  Ninguno

  • Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA) 2

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA) 5

  • Corriente nominal (A) 3, 6, 10

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Tipo de blindaje de filtro  Can completo, Protección de filtro

  • Orientación del producto  Vertical

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C8114-C34

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.