Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de entrada
Bornera, Perno redundante
-
Tipo de conexión de salida
Perno redundante, Bornera
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Panel, Estante
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida
Características del cuerpo
-
Orientación del producto
Recto
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A)
125, 60, 15, 100, 30
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
80
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-D339B