Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opción de bobina de choque a tierra  No, Sí

  • Tipo de filtro  Línea de alimentación

  • Tipo de conexión de salida  Alambre conductor, FASTON de .250″

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Tipo de conector del filtro  IEC 60320-1 C-14

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Brida

Características del cuerpo

  • Orientación del producto  Ángulo recto

Características eléctricas

  • Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA) 210

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA) 360

  • Corriente nominal (A) 15, 3, 6, 10, 1

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C8114-EF1

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos