Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conexión de entrada
Terminales tipo DIN
-
Tipo de conexión de salida
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A)
3
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
60
Características de la señal
-
Número de canales
2, 3, 4
Características del cuerpo
-
Orientación del producto
Ángulo recto
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en panel
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 60
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-M8794