Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de filtro | Selección de voltaje de entrada | Tipo de Interruptor de filtro | Tipo de blindaje de filtro | Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) | Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) | Corriente nominal | Tipo de conexión de salida | Voltaje de funcionamiento | Requisitos de filtrado | Tipo de conector del filtro | Opciones de fusible |
---|
| 3-6609951-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección completa | 2 µA | 5 µA | 3 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 6609106-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 2 µA | 5 µA | 3 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Doble |
| 4-6609107-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA simple | Sin interruptor | Protección de filtro | 250 µA | 500 µA | 10 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 2-6609106-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 2 µA | 5 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Doble |
| 1-6609946-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 2 µA | 5 µA | 6 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 3-6609107-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA simple | Sin interruptor | Ninguno | 250 µA | 500 µA | 10 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 6-6609107-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA simple | Sin interruptor | Protección completa | 250 µA | 500 µA | 10 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 6-6609107-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (SMPS) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección completa | 250 µA | 500 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 1-6609107-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 250 µA | 500 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Doble |
| 1-6609107-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (SMPS) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 250 µA | 500 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 1-6609951-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (SMPS) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección completa | 2 µA | 5 µA | 6 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 4-6609929-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 2 µA | 5 µA | 10 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 1-6609951-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (SMPS) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 2 µA | 5 µA | 3 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 1-6609929-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 2 µA | 5 µA | 10 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 1-6609107-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (en serie/en paralelo) | Sin interruptor | Ninguno | 250 µA | 500 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 6609101-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (en serie/en paralelo) | Sin interruptor | Ninguno | 2 µA | 5 µA | 10 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Sin filtrar | IEC 320/C-14 | Simple |
| 6609101-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 2 µA | 5 µA | 10 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Sin filtrar | IEC 320/C-14 | Simple |
| 6609104-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA simple | Sin interruptor | Ninguno | 250 µA | 500 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 6609104-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (SMPS) | Sin interruptor | Ninguno | 250 µA | 500 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 6609104-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (SMPS) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 250 µA | 500 µA | 10 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 6609929-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (SMPS) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección completa | 2 µA | 5 µA | 6 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Simple |
| 1-6609103-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección completa | 2 µA | 5 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Doble |
| 1-6609103-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 2 µA | 5 µA | 3 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 1-6609107-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (en serie/en paralelo) | Sin interruptor | Ninguno | 250 µA | 500 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Doble |
| 1-6609951-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (SMPS) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 2 µA | 5 µA | 10 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 1-6609101-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 2 µA | 5 µA | 10 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Sin filtrar | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 1-6609106-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (SMPS) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 2 µA | 5 µA | 6 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Simple |
| 1-6609103-7 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (SMPS) | Sin interruptor | Protección completa | 2 µA | 5 µA | 3 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 1-6609106-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 2 µA | 5 µA | 3 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 4-6609940-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección completa | 2 µA | 5 µA | 6 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 4-6609940-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección completa | 2 µA | 5 µA | 3 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Simple |
| 4-6609106-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 2 µA | 5 µA | 10 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 4-6609107-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 250 µA | 500 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 4-6609929-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 2 µA | 5 µA | 6 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Simple |
| 4-6609929-2 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección completa | 2 µA | 5 µA | 10 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 4-6609952-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA simple | Sin interruptor | Ninguno | 2 µA | 5 µA | 10 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 5-6609107-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección completa | 250 µA | 500 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 4-6609106-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (en serie/en paralelo) | Sin interruptor | Protección de filtro | 2 µA | 5 µA | 10 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 5-6609107-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 250 µA | 500 µA | 10 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Doble |
| 5-6609107-4 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 250 µA | 500 µA | 3 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Doble |
| 6-6609107-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección completa | 250 µA | 500 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Doble |
| 6-6609959-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 2 µA | 5 µA | 10 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 6-6609107-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 250 µA | 500 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Doble |
| 5-6609929-0 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 2 µA | 5 µA | 6 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 5-6609951-6 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 2 µA | 5 µA | 3 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 5-6609951-9 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 2 µA | 5 µA | 6 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 6-6609946-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Ninguno | 2 µA | 5 µA | 6 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Doble |
| 5-6609107-8 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA simple | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección completa | 250 µA | 500 µA | 6 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Simple |
| 6-6609930-5 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Entrada de alimentación (con filtro/sin filtro) | CA doble (en serie/en paralelo) | Sin interruptor | Protección completa | 2 µA | 5 µA | 6 A | .187″ FASTON | 115 VAC, 230 VAC | Filtrado | IEC 60320-1 C-14 | Simple |
| 5-6609107-3 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Módulo de entrada de alimentación | CA doble (en serie/en paralelo) | De doble polo y un solo tiro (DPST) | Protección de filtro | 250 µA | 500 µA | 10 A | .187″ FASTON | 250 VAC | Filtrado | IEC 320/C-14 | Doble |