Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Opción de bobina de choque a tierra
No
-
Tipo de filtro
Módulo de entrada de alimentación
-
Tipo de Interruptor de filtro
De doble polo y un solo tiro (DPST), Sin interruptor
-
Tipo de conexión de salida
.187″ FASTON
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Tipo de conector del filtro
IEC 60320-1 C-14
Características de la configuración
-
Opciones de alargadores
Ninguno
-
Opciones de fusible
Doble, Simple
Características eléctricas
-
Selección de voltaje de entrada
CA simple
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA)
250
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA)
500
-
Corriente nominal (A)
3, 6, 10
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Tipo de blindaje de filtro
Can completo
-
Orientación del producto
Vertical
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Ajuste a presión, Orejas de montaje (horizontales), Orejas de montaje (verticales)
Dimensiones
-
Grosor de panel (recomendado) (mm)
.79 – 2
-
Grosor de panel (recomendado)
.79 – 2 mm [ .031 – .079 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 40
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-P3