Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opción de bobina de choque a tierra  No

  • Tipo de filtro  Módulo de entrada de alimentación

  • Tipo de Interruptor de filtro  De doble polo y un solo tiro (DPST), Sin interruptor

  • Tipo de conexión de salida  FASTON de .250″

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Tipo de conector del filtro  IEC 320/C-14, IEC 60320-1 C-14

Características de la configuración

  • Opciones de alargadores  Ninguno

  • Opciones de fusible  Doble, Simple

Características eléctricas

  • Selección de voltaje de entrada  CA simple

  • Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA) 2, 250

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA) 5, 500

  • Corriente nominal (A) 6, 10

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Tipo de blindaje de filtro  Can completo

  • Orientación del producto  Vertical

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Brida, Orejas de montaje (horizontales), Orejas de montaje (verticales)

Dimensiones

  • Grosor de panel (recomendado) (mm) .13 – 1

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -10 – 40

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-C8114-P4

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos