Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Opción de bobina de choque a tierra
No
-
Tipo de conexión de entrada
FASTON, Perno
-
Tipo de conexión de salida
FASTON de .250″, Perno
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A)
3, 6, 10, 20, 60
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
.4, .75
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
.7, 1.25
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Brida
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-10 – 40
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-C8114-S1