Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Estilo de recubrimiento
Espiral, Planar
-
Técnica de instalación
Termocontráctil
-
Recubrimiento adhesivo
Con
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo)
Simple
Características de la configuración
-
Número de derivaciones y patas
2, 3, 4, 5, 8
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 1
Características del cuerpo
-
Color del producto
Negro
-
Material primario del producto
Poliolefina reticulada
-
Flexibilidad
Semirrígido
-
Rango de contracción
> 2:1, > 2.5:1
Dimensiones
-
Grosor de pared
Grueso/Pesado
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (mín.) (mm)
10, 14, 15, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 46, 49, 63, 66
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (mín.) (in)
0.393, 0.551, 0.59, 0.708, 0.787, 0.944, 1.062, 1.102, 1.181, 1.338, 1.377, 1.811, 1.929, 2.48, 2.598
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (máx.) (mm)
21, 26, 34, 41, 44, 57, 61, 68, 77, 78, 86, 90, 104, 112, 153
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (máx.) (in)
0.826, 1.023, 1.338, 1.614, 1.732, 2.244, 2.401, 2.677, 3.031, 3.07, 3.385, 3.543, 4.094, 4.409, 6.023
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²)
48, 50, 60, 68, 80, 85, 86, 90
-
Diámetro de cables compatible - pata (mín.) (mm)
2.5, 3.4, 4, 5, 6.5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 25, 33
-
Diámetro de cables compatible - pata (mín.) (in)
0.098, 0.133, 0.157, 0.196, 0.276, 0.314, 0.315, 0.393, 0.551, 0.59, 0.748, 0.944, 0.984, 1.299
-
Diámetro de cables compatible - pata (máx.) (mm)
6, 13, 14, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 45, 46, 47, 54
-
Diámetro de cables compatible - pata (máx.) (in)
0.236, 0.511, 0.551, 0.708, 0.709, 0.787, 0.905, 0.945, 1, 1.063, 1.417, 1.574, 1.771, 1.811, 1.85, 2.125
-
Diámetro interno expandido (mín.) (cuerpo) (mm)
23, 28, 38, 45, 48, 50, 60, 63, 68, 75, 80, 85, 86, 95, 100, 115, 124, 170
-
Diámetro interno expandido (mín.) (cuerpo) (in)
.905, 1.102, 1.496, 1.771, 1.889, 2.48, 2.677, 2.952, 3.346, 3.385, 3.74, 3.937, 4.527, 4.881, 6.692
-
Diámetro interno expandido (mín.) (pata) (mm)
7, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 60
-
Diámetro interno expandido (mín.) (pata) (in)
.275, .551, .59, .629, .787, .866, .984, 1.023, 1.181, 1.299, 1.574, 1.732, 1.968, 2.007, 2.047, 2.362
-
Longitud de pata (mm)
17, 25, 28, 33, 40, 44, 45, 47, 50, 51, 56, 60, 65, 66, 70, 75
-
Longitud de pata (in)
.669, .984, 1.102, 1.574, 1.732, 1.771, 2.007, 2.362, 2.559, 2.598, 2.755, 2.952
-
Longitud total del producto (mm)
60, 90, 97, 98, 103, 160, 163, 165, 170, 172, 180, 182, 190, 200, 205, 217, 223, 239, 240, 252, 255
-
Longitud total del producto (in)
2.362, 3.543, 3.818, 3.858, 4.055, 6.496, 6.692, 7.086, 7.874, 8.07, 8.543, 8.779, 9.409, 9.448, 9.921, 10.03
-
Diámetro interno contraído (máx.) (cuerpo) (mm)
9.2, 9.5, 13, 16.5, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 42, 45, 58, 60
-
Diámetro interno contraído (máx.) (cuerpo) (in)
.362, .374, .511, .649, .748, .866, .984, 1.023, 1.102, 1.141, 1.22, 1.259, 1.653, 1.771, 2.283, 2.362
-
Diámetro interno contraído (máx.) (pata) (mm)
2, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 6, 6.7, 7, 9, 12, 13, 13.5, 17, 22, 23, 30
-
Diámetro interno contraído (máx.) (pata) (in)
.078, .133, .137, .161, .165, .236, .275, .276, .354, .511, .531, .669, .866, .905, 1.181
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (cuerpo) (mm)
2, 2.5, 2.7, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.2
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (cuerpo) (in)
.078, .098, .106, .118, .125, .137, .157, .165
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (pata) (mm)
1.2, 1.5, 1.6, 1.9, 2, 2.2, 2.5, 2.6, 3, 3.2
-
Grosor de la pared contraída (máx.) (pata) (in)
.047, .059, .062, .074, .078, .086, .098, .102, .125
-
Longitud de producto (mm)
20, 45, 73, 75, 85, 90, 98, 100, 103, 188
-
Longitud de producto (in)
.787, 1.771, 2.874, 2.952, 3.346, 3.543, 3.858, 3.937, 4.055, 7.401
Condiciones de uso
-
Comportamiento ante la flamabilidad
Sin retardante de fuego
-
Tipo de hidrófugo
Aceite para transformadores, Hidrocarburos
-
Resistencia ambiental
Agua contaminada, Agua salada, Corrosión atmosférica, Humedad, Lluvia
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica
Contra el impacto mecánico
-
Resistencia térmica
Aplicable en bajas temperaturas, aplicable en altas temperaturas, retardante de fuego
-
Estabilizado por UV
Sí
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
5, 10, 15, 20
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CABLE-BREAKOUT