Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

El potenciómetro de cable de la serie M150 está diseñado para muchas aplicaciones aeroespaciales y automotrices de prueba donde el espacio es crítico, como la posición del acelerador y la instrumentación de pruebas de choque.  La esencia de la serie M150 es un potenciómetro de plástico conductor de alto ciclo de precisión que brinda una señal de retroalimentación de posición de tensión de alta linealidad. Con su robusta estructura de aluminio, la serie M150 es confiable y de instalación rápida, sencilla y sin complicaciones.

Características

  • Cable de medición de acero inoxidable con revestimiento de nailon
  • Salida del divisor de voltaje 
  • Rango de recorrido de 1.5 pulgadas 
  • Potenciómetro de alto ciclo de precisión 
  • Diseñado para aplicaciones espaciales críticas y de prueba
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo  38.1 mm [ 1.5 in ]

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±1

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador  No

  • Cables de medición  Acero inoxidable revestido de nailon

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0003

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto