Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro de cable de la serie Mini MTA IP50 es parte de nuestra línea de miniatura de transductores de posición de extensión de cable que es perfecta para aplicaciones de prueba y control de corto alcance.

Este potenciómetro de cable utiliza un potenciómetro de plástico conductor de alto ciclo para proporcionar una señal de retroalimentación del divisor de voltaje de precisión para rangos de medición de 3 o 5 pulgadas de carrera completa. Con una precisión de ±0.4 % y una repetibilidad de ±0.02 %, el potenciómetro de cable MTA mini se instala convenientemente utilizando servoclips para un fácil ajuste rotacional. 

Ventajas

  • Potenciómetro de cable compacto
  • Posición lineal absoluta 
  • Opciones de rango de carrera de 0-3 pulgadas, 0-5 pulgadas 
  • Aplicaciones de ciclo alto, pruebas de choque, pruebas de vuelo, OEM
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Divisor de voltaje MTA

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 76.2, 127

  • Rango de recorrido máximo (in) 3, 5

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±.4

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 100 °C [ -67 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  Divisor de voltaje (potenciométrico)

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50, IP55

Otro

  • Repetibilidad (% of FS) .02

  • Accionamiento por codificador  No

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .024 in de diámetro revestido de nailon

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0007

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos