Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El potenciómetro de cable clásico con salida de voltaje de la serie PT510 ofrece un rango de medición de carrera completa de hasta 100 pulgadas y cuenta con una señal de salida de retroalimentación de voltaje regulada para miles de aplicaciones.

El potenciómetro de cable clásico con salida de voltaje de la serie PT510 puede usarse, literalmente, en miles de aplicaciones, entre las que se incluyen las pruebas estructurales de aeronaves, el control de cilindros hidráulicos, la apertura de vástagos de válvulas y la automatización de fábricas. Disponible en rangos de carrera completos de hasta 100 pulgadas, el PT510 proporciona una señal de retroalimentación de voltaje regulada linealmente proporcional a la posición de su cable de medición de acero inoxidable que se desplaza. Las opciones de señal de salida se encuentran entre 0 VCC a 5 VCC y 0 VCC a 10 VCC.

Ventajas

  • Posición lineal absoluta
  • Diseño clásico del potenciómetro de cable 
  • Opciones de rango de carrera: 0 pulgadas - 2 pulgadas a 0 pulgadas - 100 pulgadas 
  • Gabinete de aluminio anodizado y con pintura en polvo 
  • Aplicaciones de automatización y pruebas industriales 
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Industrial String Potentiometer | Instrument Grade Potentiometer

Características del cuerpo

  • Material de caja  Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 50.8 | 127 | 254 | 381 | 508 | 635 | 1016 | 1270 | 1524 | 1905 | 2540

  • Rango de recorrido máximo (in) 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100

Condiciones de uso

  • Precisión (% of FS) ±.15 | ±.18 | ±.28

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  0 – 10 VDC | 0 – 5 V de CC | 10 – 0 V de CC

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Accionamiento por codificador  No

  • Repetibilidad (% of FS) .05

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-CAPS0016

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos