Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Interfaz de RF
Nanominiatura
-
Estilo de conector RF
Receptáculo
-
Compatible con el tipo de cable RF
RG 178
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
No
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso, Alambres y cables
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB
Horizontal
-
Número de posiciones
7, 5, 4, 3, 6, 8, 2, 9
-
Número de contactos coaxiales
8, 5, 9, 6, 4, 3, 2, 7
Características eléctricas
-
Tipo de protección y supresión EMI y RFI
Puesta a tierra aislada
-
Impedancia (Ω)
50
Dimensiones
-
Longitud del producto
152.4 mm [ 6 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) (in)
.087, .077
Características del contacto
-
Material del recubrimiento base del contacto central del conector RF
Cobre, Níquel
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF
Oro
-
Material de contacto central de conector RF
Cobre de berilio
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie
-
Método de conexión a alambre y cable
Soldadura
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF
Tornillo
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
-
Método de captivación de contacto RF
Epoxi, Soldadura
Operación/aplicación
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz)
61 – 1, 60 – 1
Características del cuerpo
-
Orientación de conector de cable
Ángulo recto
-
Material del cuerpo
Aluminio
-
Acabado de material de cuerpo
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo
Níquel químico
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Encapsulado, Bolsa y caja
Otro
-
Material dieléctrico
PTFE
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, Conforme con exenciones, No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, No conforme, Conforme con exenciones
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-COAX-RECEPT