Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación
De aplicación en frío
-
Opciones de componentes de potencia
Conectores mecánicos de tornillo fusible incluidos
-
Tipo de conector de juntas y empalmes
Mecánicas
-
Estilo de recubrimiento
Pintura
-
Recubrimiento adhesivo
Sin
-
Sistema de materiales
Silicona
-
Vida útil
2 años
-
Método de sellado de cables
Mastique
-
Tipo de producto de juntas y empalmes
Conexión en línea de voltaje promedio, Empalme desconectable
-
Estilo de blindaje para cable
Cinta, FS, Neutro concéntrico
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV)
≤ 15, ≤ 28
Características del cuerpo
-
Flexibilidad
Semiflexible
-
Color del producto
Negro
-
Material aislante
Silicón
Dimensiones
-
Longitud (instalado)
610 mm [ 24 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil)
2 - 4/0, 300 – 750, 350 – 750, 4/0 – 500, 500 – 1000
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm)
29.3 – 20.7, 26.2 – 40, 26.2 – 40, 17.5 – 30.5, 32.5 – 52
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (in)
1.28 – 2.05, 1.153 – .814, .69 – 1.2, 1.03 – 1.58
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm)
6.8 – 13.4, 18.7 – 29.3, 9.6 – 20.7, 15.7 – 25.4, 14.5 – 25.3
-
Rango de diámetro de conductor compatible (in)
.268 – .528, .736 – 1.152, .616 – .998, .57 – .998, .376 – .813
-
Diámetro exterior de la funda (mm)
38.1, 52.07, 66.04
-
Diámetro exterior de la funda (in)
1.5, 2.05, 2.6
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados
EDR-5582, IEEE 386, IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto
América
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque
1
-
Método de empaque
Cardbox
Otro
-
Uso de producto
Cables de alimentación
-
Instrucciones de instalación
Inglés
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-CSJD