Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características de la configuración

  • Número de columnas  3

  • Número de cavidades  3

  • Número de posiciones de potencia  3

  • Número de posiciones de señal  3

  • Contactos precargados 

  • Número de posiciones  3

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 500

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 400

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  C, B, A, D, N

  • Tipo de sello  Sello de la zona interfacial, Sello del pasacables

  • Material del sello  Fluorosilicona

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del sello del conector  Natural

Características del contacto

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable  Oro

  • Tipo de contacto  Enchufe, Pin

  • Tamaño de contacto  Tamaño 22

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Oro

  • Retención de contactos dentro de la carcasa  Con

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  Compuesto

  • Material de la carcasa  Compuesto

  • Color de la carcasa  Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Negro

  • Distancia entre pines  2.54 mm [ .1 in ]

Características del tipo de producto

  • Tamaño de carcasa de conector  03

  • Tipo de tapón y sello del conector  Sellado triple

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Tipo de conector y de carcasa  Conector macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Tipo de fuerza de inserción  Normal

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Dimensiones

  • Distancia entre filas  2.54 mm [ .1 in ]

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible  .71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

  • Tipo de retención de la conexión  Sujetador de botón

Características de la terminación

  • Método de conexión a alambre y cable  Engarzadora

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Operación/aplicación

  • Con protección  No

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D369-HP33

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.