Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Número de columnas
3
-
Número de cavidades
9
-
Número de posiciones de potencia
9
-
Contactos precargados
Sí
-
Número de posiciones
9
-
Número de filas
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
500
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
400
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización
C, B, A, D, N
-
Tipo de sello
Sello de la zona interfacial, Sello del pasacables
-
Material del sello
Fluorosilicona
-
Ángulo de salida del cable
180°
-
Color del sello del conector
Natural
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable
Oro
-
Tipo de contacto
Enchufe, Pin
-
Tamaño de contacto
Tamaño 22
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro
-
Retención de contactos dentro de la carcasa
Con
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Compuesto
-
Material de la carcasa
Compuesto
-
Color de la carcasa
Azul, Verde, Amarillo, Rojo, Negro
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Características del tipo de producto
-
Tamaño de carcasa de conector
09
-
Tipo de tapón y sello del conector
Sellado triple
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Tipo de fuerza de inserción
Normal
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Dimensiones
-
Distancia entre filas
2.54 mm [ .1 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Retención de la conexión
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Sujetador de botón
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección
No
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D369-HP99