Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Fijación mecánica
-
Alineación de montaje en PCB
Sin
-
Característica del montaje en panel
Con
-
Tipo de retención de la conexión
Roscado
-
Tipo de elemento del montaje en panel
Contratuerca
-
Alineación de conexión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en panel
-
Código de polarización
B, N, Normal
-
Tipo de alineación de conexión
Polarización, Con código
-
Retención de la conexión
Con, Sin
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores
Cable a panel, Cable a cable
-
Sellable
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
-
Tipo de conector circular
Receptáculo
-
Tipo de carcasa
Receptáculo de contratuerca
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Engarzadora
Características de la configuración
-
Número de posiciones
19
-
Número de posiciones de potencia
0, 19
-
Número de posiciones de señal
0, 19
-
Contactos precargados
No, Sí
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de carcasa
Níquel químico
-
Material base de la carcasa
Aluminio, Aluminio 6061-T6
-
Tipo de material de aislamiento para conector circular
Dieléctrico/silicona resistente
-
Con sello hermético
No
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
13, 23
-
Género inverso
No
-
Disposición de contactos
Circular, 25 – 19
-
Tipo de contacto para conectores circulares
Macho/hembra, Pin, Enchufe
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
.06 mm [ .1 in ]
-
Tamaño de carcasa de conector circular
J (25), 25
-
Alineación polarizada
Sincronización
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²)
2.08 – 3.31, .61 – 1.21
-
Calibre del cable (AWG)
16 – 20, 14 – 12
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia y señal, Potencia
-
Con protección
No, Sí
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
-
En conformidad con las normas VFU de la UE
Conforme, Conforme con exenciones
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-D38999-DTS11A