Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a panel, Cable a cable

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

  • Tipo de carcasa  Receptáculo de contratuerca

Características de la configuración

  • Número de posiciones  16

  • Número de posiciones de potencia  0, 16

  • Número de posiciones de señal  16, 0

  • Contactos precargados  Sí, No

Características del cuerpo

  • Material de recubrimiento de carcasa  Cadmio O.D., Cadmio, O.D.

  • Material base de la carcasa  Aluminio 6061-T6, Aluminio

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Dieléctrico/silicona resistente

  • Con sello hermético  No

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 13

  • Género inverso  No

  • Disposición de contactos  Circular, 21 – 16

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Enchufe, Macho/hembra, Pin

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Código de polarización  N, A, Normal

  • Tipo de alineación de conexión  Con código, Polarización

  • Retención de la conexión  Sin, Con

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  .06 mm [ .1 in ]

  • Tamaño de carcasa de conector circular  21, G (21)

  • Alineación polarizada  Sincronización

Dimensiones

  • Calibre del cable (mm²) .52 – 1.31, .61 – 1.21

  • Calibre del cable (AWG) 20 – 16, 16 – 20

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia y señal, Potencia, Señal

  • Con protección  No, Sí

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  No conforme

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  No conforme

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D38999-DTS15R

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos