Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Sistema de conectores  Cable a panel

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

  • Tipo de conector circular  Receptáculo

  • Tipo de carcasa  Receptáculo de contratuerca

Características de la configuración

  • Número de posiciones  13

  • Número de posiciones de potencia  0

  • Número de posiciones de señal  13

  • Contactos precargados  No

Características del cuerpo

  • Material de recubrimiento de carcasa  Zinc-níquel, negro

  • Material base de la carcasa  Aluminio 6061-T6, Aluminio

  • Tipo de material de aislamiento para conector circular  Dieléctrico/silicona resistente

  • Con sello hermético  No

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 5

  • Género inverso  No

  • Disposición de contactos  11 – 35

  • Tipo de contacto para conectores circulares  Enchufe, Pin, Sin conector hembra, Sin pin

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Código de polarización  B, N, A, C, D, E

  • Tipo de alineación de conexión  Con código

  • Retención de la conexión  Con

Características de la carcasa

  • Tamaño de carcasa de conector circular  11

  • Alineación polarizada  Sincronización

Dimensiones

  • Calibre del cable (mm²) .08 – .33

  • Calibre del cable (AWG) 28 – 22

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Señal

  • Con protección  No, Sí

Otro

  • Conformidad con la directiva RoHS de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

  • En conformidad con las normas VFU de la UE  Conforme, Conforme con exenciones

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-D38999-DTS16P

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos